??
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
BALLUFF BMS CC-M-D12-B-00
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
Upevňovací technika
Kusovník
BALLUFF BMS CC-M-D12-B-00
VERF
Dostupnost
Dostupný
BC
Objednací kód
BAM002Z
TC
Identifikátor produktu
BMS CC-M-D12-B-00
PX
Náhled výrobku
47352_00
GR
Průměr
mm
POS
poloha
mm
MOUNTING
Montáž
TECH
Technické údaje
Tech. Detail
ICON
W
Hmotnost
0.047 Kg
TRAFFIC
celní číslo
83024900
MANUALDE
Manuál CZ
MANUALEN
Manuál CZ
DESCRIPT
Description
Principle of operation = Mounting system, Use = for mounting system BMS, for holding rods with Ø12 mm, Material = Aluminium Anodized, Dimension = 55 x 20 x 20 mm, Mounting part = Screws, clamps
CAE
EPlan
Previews
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code